Codice articolo del costruttore: 50-1B
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 28.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall Length: 155 mm
Compatible Ring Size: 10-25 mm
Claw Tip Diameter: 1 mm
Trusco Code: 111-2317
Mass: 112 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50-1B
Codice componente
|
---|
50-1B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 155 | 10-25 | 1 | 111-2317 | 112 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Shaft/hole | Per foro |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | With/without tip claw replacement function | N/A | Main body: option | Main Body |
Features | With a handle shape for easier gripping | Claw Shape | Curved Claw |
Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno (uso per fori), il codice articolo è il seguente: 50-1B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50-1B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Compatible Ring Size(mm)
Claw Tip Diameter(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
50-3B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 40-65 | 2.3 | 111-2350 | 185 |