Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHW-2LT |
OHW-4LT |
OHW-5LT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37 | 105 | 280 | 2 lb. | 4963360121234 | 327-1072 | 1000 | |
68.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 47 | 130 | 375 | 4 lb. | 4963360121265 | 449-2005 | 1800 | |
81.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 140 | 375 | 5 lb. | 4963360121272 | 449-2013 | 2200 |
Loading...
Product Type | Martello a doppia estremità | Head material | Carbon Steel | Handle material | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Double-molded polypropylene handle is light and easy to grip in your hand, improving working efficiency. | Grip Material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali