Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CH-05 |
CH-10 |
CH-30 |
CH-38H |
CH-46H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Part | Handle material | Nominal | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Martello a doppia estremità | 23 | 83 | 280 | Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / Cloruro di vinile | - | Quercia | 1/2 lb. | 4963360214028 | 169-8737 | 310 | The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes. | Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC) | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Martello a doppia estremità | 33 | 100 | 300 | Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / Cloruro di vinile | - | Quercia | 1 lb. | 4963360214042 | 169-8745 | 590 | The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes. | Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC) | |
65.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Martello a doppia estremità | 44 | 141 | 360 | Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / Cloruro di vinile | - | Quercia | 3 lb. | 4963360214097 | 447-6301 | 1480 | The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes. | Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC) | |
7.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Parte | 36 | - | - | - | Testa di ricambio | - | - | 4963360214875 | 449-1955 | 35 | - | - | |
10.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Parte | 44 | - | - | - | Testa di ricambio | - | - | 4963360214899 | 449-1963 | 65 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Type
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Head material
Part
Handle material
Nominal
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali