Martello per ancoraggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AH-11G
AH-13G
AH-15G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

78.31 €

1 Disponibile 6 giorni 43952402 1/2 lbs.423-95711400

84.16 €

1 Disponibile 6 giorni 46972452 3/4 lbs423-95801600

84.97 €

1 Disponibile 6 giorni 471052503 1/4 lbs423-95981800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello a doppia estremità Head material Carbon Steel Handle material Fibra di vetro

Supporto tecnico