Martello a penna a croce LightOn

Martello a penna a croce LightOn

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-06LT

Codice componente
CP-06LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.72 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello con testa in pietra / Martello per saldatura Head (diameter)(mm) 33 Head (length)(mm) 99
Overall Length(mm) 280 Head material Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C Handle material Polipropilene (PP)
Nominal 0.6kg Trusco Code 406-2311 Mass(g) 600
Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Si trova sulla pagina di Martello a penna a croce LightOn, il codice articolo è il seguente: CP-06LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-06LT.

Supporto tecnico