Mazzuolo in uretano G

Mazzuolo in uretano G

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UKH-8G
UKH-10G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

260.20 €

1 6 giorni 1808 lb123-52144600

361.29 €

1 Disponibile 6 giorni 20210 lb.123-52225100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Kakeya Head (diameter)(mm) 104 Overall Length(mm) 900
Head material Uretano Handle material Fibra di vetro

Supporto tecnico