Martello per test in acciaio inossidabile

Martello per test in acciaio inossidabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Martello per test in acciaio inossidabile
  • Martello per test in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-2S

Codice componente
TH-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.19 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per test Head (diameter)(mm) 13 Head (length)(mm) 97
Overall Length(mm) 390 Head material Acciaio inox Handle material Quercia
Nominal 1/4 lbs. Trusco Code 370-6346 Mass(g) 100

Si trova sulla pagina di Martello per test in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: TH-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-2S.

Supporto tecnico