Martello antiurto

Martello antiurto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It absorbs recoil by the pellets inside.
· An integral molding type made of NBR rubber resin.
· The striking surface hardness is 83 to 86 A.
[Applications]
· For assembly work of wood and plastic products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATUS-05
ATUS-10
ATUS-15
ATUS-20
ATUS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

72.64 €

1 Disponibile 6 giorni 30802701/2 lb.123-5966350

81.59 €

1 Disponibile 6 giorni 45903001 Pound123-5974580

95.99 €

1 Disponibile 6 giorni 501053201 1/2-lb123-5982810

100.03 €

1 Disponibile 6 giorni 551103552 lbs.123-59911050

98.66 €

1 Disponibile 6 giorni 651303803 pounds123-60081540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello antiurto Handle material Elastomero solfonato termoplastico (TPV) Head material Rubber Resin (NBR)

Supporto tecnico