Box in plastica

Box in plastica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The colors are pastels.
· Any combination of boxes can be made.
· Use it for tool boxes PT-36B and PT-430B.
· The bottom is rounded to make it easy to remove small objects and parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PT-C1

Codice componente
PT-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Valigetta portaminuteria Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 100X100X55
Case color Altro Effective inside dimension, frontage(mm) 96 Effective inside dimension, depth(mm) 96
Effective inside dimension, height(mm) 53 Trusco Code 226-6008 Mass 57 g/bag
Features The colors are pastels. Material ABS Resin

Si trova sulla pagina di Box in plastica, il codice articolo è il seguente: PT-C1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT-C1.

Supporto tecnico