Valigetta cacciaviti

Valigetta cacciaviti
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made with 420d nylon fabric with foamed polyethylene sheet inserted.
· Fluorine treatment and acrylic coating elevate water repellence and dirt resistance.
[Applications]
· For storage of tools for indoor or outdoor work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-123BK

Codice componente
TC-123BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Mass(g) 62
Width(mm) 105 Depth(mm) 60 Height(mm) 235
Trusco Code 352-5015 Features Made with 420d nylon fabric with foamed polyethylene sheet inserted. Has high water-repellent and anticontaminant properties thanks to fluorine treatment and acrylic coating. Material Nylon
Specification 1 Belt Loop Width: 75 mm

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico