Levachiodi, ganascia a S (00438)

Levachiodi, ganascia a S 00438

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00438

Marca: DOGYU INDUSTRIAL

Prezzo: 21.15

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 250 mm

Mass: 280 g

Trusco Code: 411-5198


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00438

Codice componente
00438
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

21.15 €

1 9 giorni 250280411-5198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra Application For nail removal and lever operations. Material Carbon Steel
Features 1 The tail part is thin, enabling nails to be pulled out easily.

Supporto tecnico