Forbici multiuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MU-0020

Codice componente
MU-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.92 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Overall Length(mm) 210 Mass(g) 220
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 222-2825
Material: Blade Part Special Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. Features 2 Excellent cutting and durability due to optimum heat treatment.

Si trova sulla pagina di Forbici multiuso, il codice articolo è il seguente: MU-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MU-0020.

Supporto tecnico