Forbici di servizio in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSMU-02

Codice componente
SUSMU-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.33 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Overall Length(mm) 210 Mass(g) 200
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 222-2833
Material: Blade Part Stainless Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. Features 2 All metal parts are made from stainless steel and the jaw is shaped to match its purpose.

Si trova sulla pagina di Forbici di servizio in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SUSMU-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSMU-02.

Supporto tecnico