Forbici dure (tipo diritto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-4

Codice componente
TH-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.46 €

5 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Overall Length(mm) 189 Mass(g) 90
Blade Length(mm) 56 Blade thickness(mm) 2.5 Trusco Code 329-1146
Material Stainless steel for cutlery (AUS8) Features 1 Handle is large and easy to grip Specifications Cutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Wire (0.9 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Packing Tape and Leather (3 mm)

Si trova sulla pagina di Forbici dure (tipo diritto), il codice articolo è il seguente: TH-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-4.

Supporto tecnico