Pinza per pompa dell'acqua

Pinza per pompa dell'acqua
  • In Offerta
[Features]
· It is a powerful occlusion of grooves and projections.
· Jaw opening 5-level adjustment.
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.
[Applications]
· For various types of piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TWP-200

Codice componente
TWP-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.59 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 28 Adjustment(Steps) 5 Overall Length(mm) 200
Mass(g) 250 Standard(mm) 200 Trusco Code 253-4622
Application For Various Piping Work Features Powerful Occlusion of Grooves and Projections Features 2 Mouth Opening 5-level Adjustment
Features 3 The surface has a fine, glossy and rust-resistant finish.

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa dell'acqua, il codice articolo è il seguente: TWP-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWP-200.

Supporto tecnico