Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP-48
Product Type | Tagliatubi per rivestimento | Cutting Capacity (mm) | 19~48.0 | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 222-1462 | Mass(g) | 170 | Application | Casing pipe cutting. Ideal for the casing pipe header construction method. |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi con guaina, il codice articolo è il seguente: SP-48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-48.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali