Chiave per tubi (tipo heavy duty)

Chiave per tubi (tipo heavy duty)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High strength, durable, and workable high power Trimo type pipe wrench.
[Applications]
· For tightening and dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPW-250
TPW-350
TPW-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

48.57 €

1 Disponibile 6 giorni 6~32A6~45250352-5104600

76.42 €

1 Disponibile 6 giorni 6~50A10~65350352-50821300

97.84 €

1 Disponibile 7 giorni 8~65A13~80450352-50742000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Application For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc. Features High strength, durable, and workable high power Trimo type pipe wrench.

Supporto tecnico