Pistola per fascette per cavi

Pistola per fascette per cavi
[Features]
· The cable tie can be quickly pulled to be tightened or cut.
· Exclusively for Nylon Zip Ties
[Applications]
· For bundling and cutting cable ties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TG-7

Codice componente
TG-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

51.48 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Width(mm) 142 Length(mm) 126
Compatible Band Width(mm) 2.5~5.0 Color Blue Trusco Code 227-6623
Main body: option Main Body Mass(g) 275 Material ABS Resin
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico