Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRMCD-130 |
TRMCU-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 130 | 20 | 28 | 329-3483 | 90 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
11.98 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 25 | 8 | 329-3491 | 62 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Width(mm) | 2.5 | Thickness(mm) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Binding Radius(mm) | 25 | Tensile Strength(N) | 78.4 | Color | White |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali