Cinghia【100 Pezzi per confezione】

Cinghia
[Features]
· Easily removed, ideal for temporarily fixing objects.
· For Indoor Use
[Applications]
· For bundling power cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCT-140
PCT-140BK
WL-160
WL-160BK
WLT-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 914038White231-5556124.81 Bag (100 pcs.)

7.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 914038Black384-26901231 Bag (100 pcs.)

8.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 916045White227-6551127.21 Bag (100 pcs.)

8.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 916045Black384-2703133.01 Bag (100 pcs.)

11.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 5.523050White384-2711154.01 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Operating Temperature Range(°C) -40 to 85 Material Soft Polyethylene (PE)
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Supporto tecnico