Foglio antiscivolo, nero

Foglio antiscivolo, nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BK-NS-ROLL
  • BK-NS-1100X1100MM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-NS-1100X1100MM

Codice componente
BK-NS-1100X1100MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

15.94 €

10 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Material (Main Body) Polietilene (PE) Color Nero
Other Opzione Mass(g) 212 Width x length x thickness(mm) 1100×1100×0.2
Trusco Code 387-1371 Features Uses a non-slip resin on both sides, providing an excellent non-slip effect by simply layering. With a mesh-like reinforcing thread, the product is thin, light, and has excellent tensile strength. Made of polyolefin, so no toxic halogen gas is generated even if it is burned. Can be cut to any size using scissors. Application Anti-slip stacking load. Anti-slip protective sheet. Anti-slip entrance mat and kitchen mat.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Foglio antiscivolo, nero, il codice articolo è il seguente: BK-NS-1100X1100MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-NS-1100X1100MM.

Supporto tecnico