Codice articolo del costruttore: BKYT-1240
Marca: MORIMITSU
Prezzo: 53.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length: 245 mm
Type: Round
Trusco Code: 174-6553
Mass: 220 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKYT-1240
Product Type | Tenaglie | Material | S45C |
---|
Si trova sulla pagina di Tenaglie, il codice articolo è il seguente: BKYT-1240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKYT-1240.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Type
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKYT-0210 |
BKYT-0240 |
BKYT-0300 |
BKYT-1210 |
BKYT-1300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Type | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 215 | Flat | 174-6511 | 180 | |
51.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 245 | Flat | 174-6529 | 220 | |
60.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 310 | Flat | 174-6537 | 380 | |
45.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 215 | Round | 174-6545 | 180 | |
63.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 310 | Round | 215-1138 | 380 |