Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KDRA-0001
Product Type | Altro | Height(mm) | 110 | Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 110 | Trusco Code | 174-6812 | Mass(g) | 1750 |
Material | SS400 |
Si trova sulla pagina di Rotaia per battuta, il codice articolo è il seguente: KDRA-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KDRA-0001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali