Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
50A-150 |
50A-175 |
50AP-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Corpo principale: opzione | Codice Trusco | Peso (g/w) | Profilo lama | Dimensioni della confezione A x L x P (mm) | Massa (g) | Caratteristiche | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 157 | 1.2 | 2.6 | Main Body | - | 140 | Round Blade (Thick Blade) | 200×73×20 | - | - | - | |
45.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 183 | 1.5 | 3 | - | 276-3303 | - | - | - | 210 | Easy to use snips with lightweight yet strong blades. | Round Blade, Thick Blade | |
35.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 111.5 | 1 | 1.2 | - | 276-3290 | - | - | - | 60 | Easy to use snips with lightweight yet strong blades. | Round Blade, Thick Blade |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Corpo principale: opzione
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali