Pinze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1050-150
1050-175
1050-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio
(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame
(φ/mm)
Peso
(g/w)
Dimensioni della confezione A x L x P
(mm)

37.04 €

1 6 giorni -1602.23180200×73×15

40.52 €

1 6 giorni 1019233.5285223×73×20

45.61 €

1 6 giorni 102173.44365253×73×20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Con o senza molla N/A
Corpo principale: opzione Main Body Forma della punta di serraggio Serrated Codice di sicurezza compatibile A fastening hole on the strap prevents drops.

Supporto tecnico