Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
320S-150
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze a becco lungo | Lunghezza complessiva(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 1.5 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 2.6 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Peso(g/w) | 120 | Profilo lama | With Hole (Vinyl Wire Peeling Function: φ 1.2 mm) |
Forma della punta di serraggio | Serrated | Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 200×73×15 | Supplemento | With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 mm2). |
Si trova sulla pagina di Pinza universale a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 320S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 320S-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali