Coperchio per contenitore di tipo S

Coperchio per contenitore di tipo S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S-40BF-LY
  • S-54F-B
  • S-6F-Y
  • S-24F-GY
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È leggero e resistente, quindi facile da usare. Il colore è selezionabile tra blu, giallo e grigio. Si prega di controllare il contenitore compatibile prima di effettuare un ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-6F-B

Codice componente
S-6F-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

21.44 €

2 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 377 External Shape Depth(mm) 285 External Height(mm) 20
Color Blu Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Other Opzione Compatible Container S-6、S-9、S-9F Detailed colors Blue
Trusco Code 509-3465 Mass(g) 305 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Coperchio per contenitore di tipo S, il codice articolo è il seguente: S-6F-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-6F-B.

Supporto tecnico