Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B0314 |
B0318 |
B0512 |
B0514 |
B0518 |
B0612 |
B0614 |
B0618 |
B0812 |
B0814 |
B0818 |
B1012 |
B1014 |
B1018 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth | Width (mm) | Mass (kg) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 3 | 0.82 | 4523373101519 | |
127.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 0.82 | 4523373101526 | |
115.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 5 | 1.04 | 4523373101564 | |
115.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 5 | 1.04 | 4523373101571 | |
81.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 5 | 1.04 | 4523373101588 | |
82.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 6 | 1.24 | 4523373101649 | |
82.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 6 | 1.24 | 4523373101656 | |
82.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 6 | 1.24 | 4523373101663 | |
83.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 8 | 1.5 | 4523373101724 | |
83.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 8 | 1.5 | 4523373101731 | |
83.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 8 | 1.5 | 4523373101748 | |
84.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 10 | 1.72 | 4523373101809 | |
84.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 10 | 1.72 | 4523373101816 | |
84.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 10 | 1.72 | 4523373101823 |
Loading...
Material | Acciaio per utensili ad alto tenore di carbonio | Overall Length(mm) | 30 | Thickness(mm) | 0.635 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Lama per macchina profilatrice |
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth
Width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali