Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SGXB-GT-AM-60 |
SGXB-GT-AM-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | |
89.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 |
Loading...
Tool Used | Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) | Width(mm) | 12 | Length(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tela | Abrasive material | Ceramica (SG o A) | With/without joints | Disponibile |
Joint Type | Butt joint | Application | (1) Weld seams removal (2) Deburring for die-cast products (3) Surface treatment for pressed products (4) Various metal sanding operation | Packaging Quantity(Book) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali