Super Sakura 165KA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP165KA

Codice componente
TP165KA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.38 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Outer Diameter(mm) 165 Blade thickness(mm) 1.6
Number of flutes(P) 40 Hole Diameter(mm) 22 Max. Rotational Speed(rpm) 8000
Number Contained In A Packet(sheet) 1

Si trova sulla pagina di Super Sakura 165KA, il codice articolo è il seguente: TP165KA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP165KA.

Supporto tecnico