Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PW100
Codice componente
|
---|
PW100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
103.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Type | Utensile dedicato | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 250 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Mouth Opening (Center of Pin)(mm) | 18~100 |
Supplement 1 | Its design allows it to be used even when the rear rotary portion of the handle part is subjected to percussive shock (one-handed hammer). | Mass(g) | 600 |
Si trova sulla pagina di Chiave con perno, il codice articolo è il seguente: PW100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PW100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali