Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe【9 Pezzi per confezione】

Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKXB9S

Codice componente
HKXB9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.62 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 100 / 112 / 125 / 90 / 140 / 224 / 200 / 158 / 178 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9 Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe, il codice articolo è il seguente: HKXB9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKXB9S.

Supporto tecnico