Spazzola per tubi in rame

Spazzola per tubi in rame
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for removing oxide films and dirt from the inside and outside of pipes before brazing.
· Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced.
· A sturdy, integrated type that utilizes high-carbon steel (S45C) brushes, enabling cleaning of pipe interiors and exteriors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB46

Codice componente
CB46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.91 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola per la pulizia dei tubi Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) Inside 1/2, outside 3/4 Overall Length(mm) 129
Mass(g) 54 Features Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced.

Si trova sulla pagina di Spazzola per tubi in rame, il codice articolo è il seguente: CB46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB46.

Supporto tecnico