Codice articolo del costruttore: KM-12W
Marca: KANETEC
Prezzo: 896.53 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Magnet ON/OFF Function: Disponibile
Adsorption Power: 1300(130kgf) N
Width: 50 mm
Depth: 117 mm
Height: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM-12W
Codice componente
|
---|
KM-12W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magnet ON/OFF Function | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Overall Length (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.53 € | 1 | 6 giorni | Disponibile | 1300(130kgf) | 50 | 117 | 55 | 273 | 4.5 |
Loading...
Holding Angle(°) | Randomizable | Specifications | Tipo variabile | Application | Suitable for drilling work and assembly work temporary holding, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Product consists of combination of 2 magnets, which can be set to the desired angle. | Features 2 | With angle scale (KM-12W) | Features 3 | Magnetic force can be turned ON/OFF by lever operation (KM-12W) |
Features 4 | V slotted face can be snapped to most of cylindrical surfaces, as to plane surfaces (KM-12W). |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Magnet ON/OFF Function
Adsorption Power(N)
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Overall Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali