Morsetto a gancio, tipo D

Morsetto a gancio, tipo D
[Caratteristiche] -EN 1.7225 Equiv., tipo HRC18 a 42°. La molla incorporata migliora l'efficienza delle operazioni di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HCD-3

Codice componente
HCD-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.89 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 60 B(mm) 40 C(mm) 25
D(mm) 45 E(mm) 45 F(mm) M16
G(mm) 41 H(mm) M16 Material SCM440
Hardness HRC18°~42° Mass(kg) 0.75

Supporto tecnico