Disco Clash Cut per impieghi leggeri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JCT35525AZ36T5

Codice componente
JCT35525AZ36T5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.72 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Abrasive material AZ
Particle Size(#) 36 Hardness T Outer Diameter(mm) 355
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 25.4 Features Durability emphasized
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80 Number Contained In A Packet(Sheets) 5 Features 1 The front surface is rough-side finished and thus there will be few burrs or scales on the cutting surface as well as almost no clogging.
Features 2 Grinding stone suitable for cutting light roofing materials. Features 3 Set of 5 units for easy portability to work sites. Application Cutting of Light Roofing Material (Construction Steel Ceiling Bases · Building Steel Wall Bases)
Point Strategy 5 points

Si trova sulla pagina di Disco Clash Cut per impieghi leggeri, il codice articolo è il seguente: JCT35525AZ36T5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JCT35525AZ36T5.

Supporto tecnico