Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPE-50500B |
TPE-50500R |
TPE-50500Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Blu | 360-6856 | 1 Roll | |
11.31 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Rosso | 360-6864 | 1 Roll | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Giallo | 360-6872 | 1 Roll |
Loading...
Material | Polietilene (PE) | Width(mm) | 50 | Length(m) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Strong flat tape with good weather resistance. | Application | For binding lumber or general objects. For cheerleading pom-poms, etc. | Mass(g) | 450 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali