Nastro in PP 100mmx1000m

Nastro in PP 100mmx1000m
  • Sconto volumi elevati
Baling cord for general packaging.
[Features]
· Hand-tied cord that can be used in a wide range of applications.
· Material: Made of polypropylene (Made in Japan).
[Applications]
· For general packaging.
· Tying old newspapers, books, etc. and packing lightweight objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PP-100

Codice componente
PP-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.84 €

6 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (PP) Width(mm) 100 Length(m) 1000
Color Bianco Trusco Code 232-1696 Features Hand-tied cord that can be used in a wide range of applications.
Application For general packaging. Mass(g) 1500 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro in PP 100mmx1000m, il codice articolo è il seguente: PP-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP-100.

Supporto tecnico