Cavo in PS 3mm, 4mmx80mm / 4mmx300m / 5mmx200m

Cavo in PS 3mm, 4mmx80mm / 4mmx300m / 5mmx200m
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a welded product, so the cut end does not unravel.
[Applications]
· For bundling in general industry, etc.
· General packing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPS-380
TPS-4300
TPS-480
TPS-5200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.59 €

10 Disponibile 6 giorni 380360-69881701 Roll

22.77 €

5 Disponibile 6 giorni 4300360-70038001 Roll

6.15 €

10 Disponibile 6 giorni 480360-69962001 Roll

22.77 €

5 Disponibile 6 giorni 5200360-70118001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (PP) Color Bianco Features This is a welded product, so the cut end does not unravel.
Application For bundling in general industry, etc. For general packing, etc. Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico