Sfera di corda in PP resistente

Sfera di corda in PP resistente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-164-1
  • M-164-2
  • M-164-5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-164-1
M-164-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Details Trusco Code Amount Of Content

8.36 €

5 Disponibile 6 giorni White367-59391 Roll

8.36 €

5 Disponibile 6 giorni Blue367-59471 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (PP) Width(mm) 1 Length(m) 250
Features Resilient, easily bound type with 3 twists. Application String Cords and Binding of Documents etc. Mass(g) 180
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico