Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-01 |
AC-05 |
AC-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color Details | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | White | 367-4622 | 1 Roll | |
4.84 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Red | 367-4649 | 1 Roll | |
4.84 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Black | 367-4711 | 1 Roll |
Loading...
Material | Acrilico | Width(mm) | 2 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This has good feeling on the skin and bright color, so it is suitable for fancywork and hobby. | Application | Sealing the mouths of cloth bags, handicrafts, etc. | Mass(g) | 10 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali