Codice articolo del costruttore: AMNS-03
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 411.44 €
Tempi di consegna: 8 giorni
work material: Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina
Number of flutes: 3 sheet
Compatible Tip Material: Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD)
Weight: 49 g
Drawing: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AMNS-03
Codice componente
|
---|
AMNS-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Number of flutes (sheet) | Compatible Tip Material | Weight (g) | Drawing | B (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.44 € | 1 | 8 giorni | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | 3 | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) | 49 | 4 | 40.5 | NS |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Mounting Method | Con maniglia | Finish category | Finitura |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di NUOVA fresa Nice Cut, braccio, il codice articolo è il seguente: AMNS-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMNS-03.
Configura
Proprietà di base
work material
Compatible Tip Material
Tipo
Number of flutes(sheet)
Weight(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AMNS-06 |
AMNT-03 |
AMNT-06 |
AMPS-03 |
AMPS-06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Number of flutes (sheet) | Compatible Tip Material | Weight (g) | Drawing | B (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880.71 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Resina / Alluminio / Acciaio generico / Acciaio inox | 6 | Cermet / Rivestimento non in carburo / Diamante (PCD) / Rivestimento in carburo | 49 | 4 | 40.5 | NS | ||
456.16 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Resina / Alluminio / Acciaio generico / Acciaio inox | 3 | Cermet / Rivestimento non in carburo / Rivestimento in carburo | 57 | 6 | 39.5 | NT | ||
880.71 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Resina / Alluminio / Acciaio generico / Acciaio inox | 6 | Cermet / Rivestimento non in carburo / Rivestimento in carburo | 57 | 6 | 39.5 | NT | ||
411.44 € | 1 | 8 giorni | Resina / Alluminio / Acciaio inox | 3 | Rivestimento non in carburo / Rivestimento in carburo | 52 | 5 | 41.8 | PS | |||
794.30 € | 1 | 8 giorni | Resina / Alluminio / Acciaio inox | 6 | Rivestimento non in carburo / Rivestimento in carburo | 52 | 5 | 41.8 | PS |