Fresa a tazza TSL (cobalto bimetallo)

Fresa a tazza TSL (cobalto bimetallo)
  • In Offerta
[Features]
· Its long blade length adapts to a wide range of drilling.
· It uses a unique cobalt bimetallic blade.
· With discharge spring.
· Blades with uneven pitch achieve stable cutting and smooth drilling on wood.
[Applications]
· Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm), etc.
· Effective cutting capacity: Metal 3.2 mm synthetic resin, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSL-17

Codice componente
TSL-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.83 €

11.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sega a tazza bimetallo blade diameter(mm) 17 shank diameter(mm) 10
Blade thickness(mm) 1.07 Effective Length(mm) 3.2 Trusco Code 231-7575
Mass(g) 60 Material (blade part) Cobalt Bimetal (SKH59) Material (center drill) High-Speed Steel (SKH51)
Features Its long blade length adapts to a wide range of drilling. It uses the manufacturer original cobalt bimetallic blade. It is equipped with a spring for discharge. Blades with uneven pitch achieve stable cutting and smooth drilling on wood. Application Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm), etc.

Si trova sulla pagina di Fresa a tazza TSL (cobalto bimetallo), il codice articolo è il seguente: TSL-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSL-17.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico