Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-050 |
LC-063M |
LC-080 |
LC-100 |
LC-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Chuck diameter (mm) | Outer Diameter Grip (mm) | I.D. Grip (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811.67 € | 1 | 5 giorni | - | 50 | 1~42(50) | 16~38(48) | 406-9315 | 350 | Handle (Lever)×2, Zip Fastener Mounting Bolt×3, Wrench×1 | ||
1,105.08 € | 1 | 5 giorni | For Precision Measurement Machine | 63 | 0.8~50 | 16~42 | 406-9331 | 1300 | - | ||
989.93 € | 1 | 9 giorni | - | 80 | 1~75(96) | 21~65(86) | 406-9340 | 1100 | Handle (Lever)×2, Zip Fastener Mounting Bolt×3, Wrench×1 | ||
1,103.53 € | 1 | 5 giorni | - | 100 | 12~97(112) | 32~89(104) | 406-9366 | 1700 | Handle (Lever)×2, Zip Fastener Mounting Bolt×3, Wrench×1 | ||
1,286.59 € | 1 | 10 giorni | - | 125 | 24~114(128) | 48~106(120) | 406-9374 | 3000 | Handle (Lever)×2, Zip Fastener Mounting Bolt×3, Wrench×1 |
Loading...
Features | Ultracompact, thin and light weight. | Application | From desk lathes to drilling machines, compact milling machines and measuring instruments. | Specifications | 3 jaw type with internal, external and dual use jaws |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Chuck diameter(mm)
Outer Diameter Grip(mm)
I.D. Grip(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali