Griffa morbida (per Kitagawa)【3 Pezzi per confezione】

Griffa morbida (per Kitagawa)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-04
B-05
B-204
B-205
B-206
B-212
B-212-60-1.5
B-212-90-1.5
B-212-120-1.5
B-215
HJ-5
HJ-6
HJ-8
HJ-10
HJ-15
HJA6-8
HJA6-10
HJA6-12
HO-6
HO-6S
HO-8
HO-8S
HO-10
HO-10S
HO-12
HO-12A
HO-15
HO-15A
SK-6
SK-6-60
SK-7
SK-7-60
SK-7-90
SK-9
SK-9-60
SK-9-90
SK-10
SK-10-60
SK-10-90
SK-12
SK-12-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Chuck diameter
(Inch)
Pitch
(mm)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Minimum Gripping Work Dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

67.97 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B41.5234819-273-0600400

71.12 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B51.5315723-273-0618750

68.41 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B41.52349.523-273-0626450

69.31 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni For B51.5255423-273-0634550

71.55 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B61.5286626-273-0642800

197.40 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni For B121.55011150-273-06515400

188.89 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B121.56011150-273-05707300

233.84 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B121.59011150-273-05889800

270.58 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For B121.512011150-273-059613000

237.35 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni For B151.56013550-273-06696400

60.94 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ51.5276223-112-8744700

76.92 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ63367532-112-87521700

100.14 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ83409535-112-87612750

124.54 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni For HJ1034011040-112-87793500

279.70 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ1537015662-112-887613500

104.47 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ81.5409535-112-88842500

134.11 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ101.54011040-112-88923450

203.95 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HJ121.55012950-112-89066700

79.88 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO61.5367532-112-89141600

81.05 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO-S61.53675327300-68081600

95.28 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO81.5409535-112-89222500

96.06 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO-S81.54095358300-68162400

118.33 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO101.54011040-112-89313450

118.08 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO-S101.5401104010300-68243200

184.66 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO121.55012950-112-89496400

187.35 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO121.55012950-112-89576700

292.43 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO151.56616562-112-896513400

321.52 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For HO151.57015662-112-897313300

78.91 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni For SK6-357526-112-82721400

159.69 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)6-607526-112-92442400

89.45 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK7-388828-112-82811850

174.32 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)7-608828-112-92522400

184.45 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)7-908828-112-92614300

112.50 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni For SK9-4510032-112-82992800

155.37 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)9-6010032-112-92793750

212.13 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni For SK (High Jaw)9-9010032-112-92875500

143.43 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK10-4911035-112-83023800

166.04 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)10-6011035-112-92954600

220.92 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)10-9011035-112-93096900

185.75 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK12-5112540-112-83115300

261.86 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni For SK (High Jaw)12-9012540-112-93179400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Supporto tecnico