Spazzola / spazzola di bambù per macchine Shakuichi, Applicazioni: Pulizia di parti di macchine, applicazione di colla, ecc.

Spazzola / spazzola di bambù per macchine Shakuichi, Applicazioni: Pulizia di parti di macchine, applicazione di colla, ecc.
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is inexpensive and suitable for mass purchase.
[Applications]
· For cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-1002-30
TB-1004-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Trusco Code

2.48 €

1.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Straight handle type258-8846

4.15 €

10 Disponibile 6 giorni Crank type258-8854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in bambù Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 62
Hair length(mm) 16 Product wool material Nylon 66 Wire diameter(mm) 0.2
Overall Length(mm) 295 Width(mm) 16 Mass 20(g)
Features It is inexpensive and suitable for mass purchase. Application Cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico