Giunto spazzola per spazzola tubolare

Giunto spazzola per spazzola tubolare
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since it is a screw type, it can be freely added
[Applications]
· Used upon attachment to chain brush. Optimal for the inner-diameter polishing of long tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-50-H
TB-1250-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle width
(mm)
Trusco Code Mass Screw Specifications Brush Side Female Screw Screw Specifications Handle Side Male Screw Abstract

9.09 €

5 Disponibile 6 giorni -5095.0259-026317(g)W3/8-Handle only

22.53 €

2 Disponibile 6 giorni 3.21250-259-0239120(g)W1/2W3/8For Brush Screw Diameter 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola torsionale Material Steel (Galvanizing) Features Since it is a screw type, it can be freely added.
Application Use after attaching to the tube brush. Suitable to inner diameter polishing of long tubes.

Supporto tecnico