Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Outer Diameter (mm) | Number of blades (sheet) | Particle Size (#) | Trusco Code | Details Type | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.55 € 34.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | O.D. 100 mm | 100 | 80 | 40 | 114-6203 | O.D. 100 mm | 750 | ||
81.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 100 | 60 | 114-6211 | O.D. 100 mm | 725 | |
81.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 100 | 80 | 114-6220 | O.D. 100 mm | 710 | |
80.98 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 120 | 100 | 114-6238 | O.D. 100 mm | 685 | |
80.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 120 | 114-6246 | O.D. 100 mm | 675 | |
80.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 150 | 114-6254 | O.D. 100 mm | 675 | |
80.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 180 | 114-6262 | O.D. 100 mm | 675 | |
80.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 240 | 114-6271 | O.D. 100 mm | 675 | |
80.80 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 150 | 320 | 114-6289 | O.D. 100 mm | 665 | |
80.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 150 | 400 | 114-6297 | O.D. 100 mm | 650 | |
75.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 80 | 40 | 114-6106 | O.D. 80 mm | 580 | |
75.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 100 | 60 | 114-6114 | O.D. 80 mm | 570 | |
75.04 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 100 | 80 | 114-6122 | O.D. 80 mm | 560 | |
74.96 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 120 | 100 | 114-6131 | O.D. 80 mm | 550 | |
74.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 120 | 114-6149 | O.D. 80 mm | 535 | |
74.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 150 | 114-6157 | O.D. 80 mm | 535 | |
74.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 240 | 114-6173 | O.D. 80 mm | 535 | |
74.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 150 | 320 | 114-6181 | O.D. 80 mm | 510 | |
74.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 150 | 400 | 114-6190 | O.D. 80 mm | 510 | |
74.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 180 | 114-6165 | O.D. 80 mm | 535 |
Loading...
Thickness(mm) | 25 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 7000 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | For general metals. As it has elasticity, it can be used as a disc paper (for flat surface) or flap wheel (for side). As the space between the polishing clothes is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end. It fits perfectly to the curved surface. It is a directly screw-in type. It is a professional abrasive that's hand-planted and caulked one by one. | Application | Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. Tools used: Angle grinder and straight grinder. |
Maximum operating rotation speed | 36.6m/s(2198m/min) | Accessory | With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Details Type
Outer Diameter(mm)
Number of blades(sheet)
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali