Spazzola per usi industriali "blocco anello Corfill E"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11447
11448
11449
11450
11451
11453
11454
11455
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass
(g)
Fitting Diameter
(mm)

40.21 €

1 Disponibile 6 giorni 38620000180335-14164023

40.21 €

1 Disponibile 6 giorni 38620000320335-14244023

46.09 €

1 Disponibile 6 giorni 501115000120335-14324027

46.09 €

1 Disponibile 6 giorni 501115000180335-14414027

46.09 €

1 Disponibile 6 giorni 501115000320335-14594027

54.75 €

1 Disponibile 6 giorni 631715000120335-14676027

54.75 €

1 Disponibile 6 giorni 631715000180335-14756027

54.84 €

1 Disponibile 6 giorni 631715000320335-14837027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Features This material has silicone carbide abrasive grains embedded into a nylon filament. Application Deburring, surface preparation, micro-deburring of hydraulic parts, etc. Fitting Width(mm) 7

Supporto tecnico