Chip S32MOZ S32GUR

Chip S32MOZ S32GUR
Inserto di precisione tipo S per lavorazione frontale. [Caratteristiche]Utilizzato per la fresatura e la smussatura frontale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S32GUR-NK1010
S32GUR-NK2001
S32GUR-NK2020
S32GUR-NK3030
S32GUR-NK5050
S32GUR-NK6060
S32GUR-NK8080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

18.27 €

12 6 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

18.27 €

12 9 giorni Acciaio generico[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

17.76 €

12 8 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

22.32 €

12 9 giorni Acciaio inox[○]DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

22.32 €

12 9 giorni Alluminio[○] / Resina[○]DisponibileTiNCarbide K10 typeSharp edge

26.44 €

12 9 giorni Acciaio inox[○]DisponibileTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

26.44 €

12 9 giorni Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○]DisponibileTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Supporto tecnico